Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
System Seals
Hydraulic Seals
Wipers, Guide Elements & Static Seals
W14 (Metric) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 314 (Metric)
System Seals
...
Wipers, Guide Elements & Static Seals
W14 (Metric) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 314 (Metric)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314.92200-100
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Option
OPT
Material
MAT
d Inner Diameter
ID [mm]
L Groove Length
L [mm]
B
B [mm]
D Outer Diameter
OD [mm]
H Seal Height
H [mm]
D1
D1 [mm]
n
N [mm]
S
S [mm]
R/R1 Groove Radius
R [mm]
Pressure
PRES [bar]
Groove Option
GO
Weight
WEIGHT [g]
1
314.92200
314
Standard
PTFE/Bronze, NBR
90.00
8.10
6.10
102.20
7.70
92.00
4.00
2.50
2.00
100
without Groove
20.39
Pokaż skompresowany wyświetlacz (1 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
System Seals
- W14 (Metric)
Shorttext
Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 314 (Metric)
Ostatnia aktualizacja
19.10.2020 11:10:18
Urządzenie
słowa kluczowe
Guide Elements
Hydraulic
Seals
Series
Static Seals
System
Wiper
Wipers
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties